モデル:
N8482B
モデル:
N8482B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ハイパワーアプリケーション向けの堅牢で正確なパワー測定
N8480シリーズパワーセンサは、8480シリーズパワーセンサの後継機種です。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
Type-N
Frequency range
100 kHz to 6 GHz
Maximum power
44 dBm (25 W)
Power range
-5 to +44 dBm
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,191,619
モデル:
N8482B
納期:
数量
オプション
1
パワー・センサ - 熱電対、平均、100 kHz~6.0 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
30dBアッテネータ、平均パワー、100kHz~6GHz、-5dBm~+44dBm、Nタイプ、平均入力電力25Wまで
1
Type-N (オス) コネクタ
1
標準オプション、-5dBm~+44dBm
定価:
¥ 1,259,576
モデル:
N8482B
納期:
数量
オプション
1
パワー・センサ - 熱電対、平均、100 kHz~6.0 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
30dBアッテネータ、平均パワー、100kHz~6GHz、-5dBm~+44dBm、Nタイプ、平均入力電力25Wまで
1
Type-N (オス) コネクタ
1
ANSI Z540-1-1994 校正
1
標準オプション、-5dBm~+44dBm
注記:オプションCFTは、以前の8480シリーズ パワーセンサの代替として使用でき、SCPIと互換性があります。校正係数は、手動で入力する必要があります。 オプションCFTは、43xや他の販売終了パワーメータでは使用できません。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。