Choose a country or area to see content specific to your location
適用於高功率應用的堅固且準確的功率量測
N8481S 平衡式熱電偶功率感測器提供直流至 18 GHz 的操作頻率範圍,以及 -35 至 +20 dBm 的功率範圍。
Frequency range
DC to 18 GHz
Power range
-35 to +20 dBm
Measurement type
CW only
Connector type
2.4 mm
Maximum power
20 W
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N8480S 系列平衡式熱電耦功率感測器可當作射頻功率的量測標準。 它們適用於基於微熱量計的主要量測標準,也可當作輔助或參考量測標準。 全新平衡式熱電耦功率感測器提供直流至 18/50 GHz 的寬廣頻率範圍、+20 dBm 的最大輸入功率、快速的量測速度/趨穩時間,而且易於維護。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。