이미지가 없습니다

해당 이미지가 없습니다.

밸런스 열전쌍 전력 센서, DC ~ 18 GHz

N8481S 밸런스 열전쌍 전력 센서는 최대 DC 주파수 범위가 18 GHz이며 전력 범위는 -35 ~ +20 dBm입니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    DC to 18 GHz

  • Power range

    -35 to +20 dBm

  • Measurement type

    CW only

  • Connector type

    2.4 mm

  • Maximum power

    20 W

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • DC ~ 18 GHz의 작동 주파수 범위
  • -35 ~ +20 dBm의 전력 측정 범위
  • RF-DC 열전기 대체 측정 방법
  • 50옴 레퍼런스 임피던스에서 작동 주파수 범위에 걸친 0.2 미만의 반사 계수 크기
  • 50옴 ~ 2,000옴의 DC 저항 범위
  • 새로운 전송 표준의 측정 속도가 더 빨라짐에 따른 더 넓은 주파수 범위와 간편한 유지 관리

키사이트 N8480S 시리즈 밸런스 열전쌍 전력 센서는 RF 전력의 측정 표준으로 사용하도록 설계되었습니다. 마이크로 열량계 기반의 기본 측정 표준에 사용하고 보조 또는 참조 측정 표준으로 사용하기에 적합합니다. 새로운 밸런스 열전쌍 전력 센서는 최대 18/50 GHz의 넓은 주파수 범위 DC, +20dBm의 높은 최대 입력 전력, 빠른 측정 속도/안정화 시간, 간편한 유지 관리 등의 이점을 제공합니다.