Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ハイパワーアプリケーション向けの堅牢で正確なパワー測定
N8481S バランス熱電対パワーセンサは、DC~18 GHzの動作周波数範囲、-35~+20 dBmのパワー範囲を提供します。
Frequency range
DC to 18 GHz
Power range
-35 to +20 dBm
Measurement type
CW only
Connector type
2.4 mm
Maximum power
20 W
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight U8480シリーズ バランス 熱電対パワーセンサは、RFパワーの測定基準として使用できます。 マイクロ熱量計を用いた主要測定基準もしくは二次的/参照測定基準として最適です。 新しいバランス 熱電対パワーセンサはDC~最高18/50 GHzの広範囲の周波数レンジ、+20 dBmの最大入力パワー、高速測定/セトリング時間、ならびにメンテナンスのしやすさを備えています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。