HIGHLIGHTS

  • ?EEPROM 可儲存校驗係數不需手動輸入
  • 寬頻率範圍從 10 MHz 到 18 GHz
  • 廣泛的動態範圍從 -35 dBm 到 +20 dBm
  • 同級產品中最佳的功率線性度小於 1%,優越的 SWR 不匹配不確定性和高度準確的功率可重複性
  • 美國國家技術標準局 (NIST) 的準確校驗和追蹤能力
  • SCPI 碼與 Keysight 8480系列相容 (選項 CFT)

附註:選項 CFT 保留了手動校驗係數輸入功能與 SCPI 相容性,可用來取代舊型的 Keysight 8480 系列功率感應器。選項 CFT 與 43x 和其他停產功率錶不相容。

  • SCPI 碼與 E 系列感應器相容 (標準選項)
  • 與 EPM (新的 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P (E4416A/17A) 和 P 系列 (N1911A/12A) 功率錶相容 (需韌體升級)

附註:所有Keysight N8480系列功率感測器與Keysight 43x、E1416A、N8262A功率錶、5314x微波計頻器,和E7495x基地台測試儀皆不相容。更多資訊

手動輸入功率錶的校驗係數,即能夠校驗功率感應器。與舊型 Keysight 8480 系感應器比較,此款機型有巨大的改進,例如:更廣泛的動態範圍和頻率範圍、更好的準確性、線性、可重複性,以及 SWR。

Keysight Technologies F and S Award Logo

KEY SPECIFICATIONS

連接器類型
Type-N (m)
頻率範圍
10 MHz to 18 GHz
最大頻率
18 GHz
最大功率
+20 dBm (100 mW)
Measurement Type (Supported Power Meters)
Average/CW (EPM, EPM-P and P-series)
Measurement Type
Average/CW only
連接器類型
頻率範圍
最大頻率
最大功率
Measurement Type (Supported Power Meters)
Measurement Type
Type-N (m)
10 MHz to 18 GHz
18 GHz
+20 dBm (100 mW)
Average/CW (EPM, EPM-P and P-series)
Average/CW only
查看更多
連接器類型:
Type-N (m)
頻率範圍:
10 MHz to 18 GHz
最大頻率:
18 GHz
最大功率:
+20 dBm (100 mW)
Measurement Type (Supported Power Meters):
Average/CW (EPM, EPM-P and P-series)
Measurement Type:
Average/CW only
功率範圍:
-35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW)

Standard Configurations

Interested in a N8481A?

Featured Resources for N8481A Thermocouple Power Sensors

查看所有資源

查看所有資源

Want help or have questions?