モデル:
N8481A
モデル:
N8481A
モデル:
N8481A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ハイパワーアプリケーション向けの堅牢で正確なパワー測定
N8481A熱電対パワー・センサ、10 MHz~18 GHz、-35~+20 dBm。8480シリーズ・センサのドロップイン交換用です。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 18 GHz
Maximum power
20 dBm (100 mW)
Power range
-35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW)
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 487,311
モデル:
N8481A
納期:
数量
オプション
1
パワーセンサ - 熱電対、平均、10MHz~18GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却修理) - 5年間
1
Type-N (オス) コネクタ
1
標準オプション、-35 dBm~+20 dBm
定価:
¥ 555,268
モデル:
N8481A
納期:
数量
オプション
1
パワーセンサ - 熱電対、平均、10MHz~18GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却修理) - 5年間
1
校正 + 不確かさ + ガードバンディング(認定なし)
1
Type-N (オス) コネクタ
1
標準オプション、-35 dBm~+20 dBm
定価:
¥ 555,268
モデル:
N8481A
納期:
数量
オプション
1
パワーセンサ - 熱電対、平均、10MHz~18GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却修理) - 5年間
1
ANSI Z540-1-1994 校正
1
Type-N (オス) コネクタ
1
標準オプション、-35 dBm~+20 dBm
注記: オプションCFTは、校正係数の手動入力とSCPI互換性を意図した従来の8480シリーズパワーセンサを置き換えるために利用できます。オプションCFTは、43xおよびその他の旧型パワーメータとは互換性がありません。
注記: すべてのN8480シリーズパワーセンサは、キーサイト43x、E1416A、5314xマイクロ波カウンタ、およびE7495x基地局テストセットとは互換性がありません。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。