Sensores de potência termopar

Sensor de potência com termopar N8481A, 10 MHz a 18 GHz, -35 a +20 dBm; substituto direto para os sensores da série 8480.

prod_image
  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 18 GHz

  • Maximum power

    20 dBm (100 mW)

  • Power range

    -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW)

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

N8481A Sensores de potência com termopar
N8481A Sensores de potência com termopar

Modelo:

N8481A

Quantidade

Opções

1

Sensor de potência - Termopar, média, 10 MHz a 18 GHz | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos. | Garantia de 3 meses para acessórios incluídos

1

Conector tipo N (m)

1

Opção padrão, -35 dBm a +20 dBm

Destaques

  • Ampla faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz
  • Ampla faixa dinâmica de -35 a +20 dBm
  • A EEPROM para armazenar fatores de calibração elimina a entrada manual
  • Linearidade de potência inferior a 1%, excelente SWR de incerteza de desajuste e repetibilidade de potência altamente precisa
  • Calibração precisa e rastreabilidade pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST)
  • Códigos SCPI compatíveis com a série 8480 (opção CFT)

Observação: a opção CFT está disponível para substituir os sensores de potência da série 8480 legados destinados à entrada manual do fator de calibração e compatibilidade com SCPI. A opção CFT não é compatível com 43x e outros medidores de potência obsoletos.

  • Códigos SCPI compatíveis com o sensor da Série E (opção padrão)
  • Compatível com medidores de potência EPM (N1913/14B, N1913/14A e E4418/19B), EPM-P (E4416/17A) e Série P (N1911/12A e N8262A). 

Observação: Todos os sensores de potência da série N8480 são incompatíveis com os contadores de micro-ondas Keysight 43x, E1416A, 5314x e os conjuntos de teste de estação base E7495x.