Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP4 級可調諧雷射光源包括 N7770 系列。
N7779C 基本型步進可調式雷射光源讓您能以經濟實惠的方式,測試各種寬頻光學元件。 它也可用作可調式本地振盪器使用。
信號 SSE 比
75 dB/nm
Tunability
Stepped
最大功率
13 dBm
Absolute wavelength accuracy
±10 pm
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
新的 N7779C 基本型可調式雷射光源,就像其他新的 N777xC 機型一樣,可快速步進到離散波長,並提供 0.1 pm 的解析度和 ±3 pm(典型值)波長可重測性,是經濟有效的光學元件測試的理想選擇。 藉由 300 ms 的波長設定時間,快速步進式掃描成為可能。 與 N777xC 系列中的其他雷射一樣,它可提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率,以及低自發射位準。 經過一小時後皆可提供 ±0.01 dB 的功率穩定度,可當作靜態本地振盪器使用,具有廣泛的調諧範圍,適合用於接收器測試或傳輸實驗。
所有 N777xC 可調式雷射光源均採用共振腔和雷射模組設計,因此全都具有窄線寬、出色的長期穩定性,以及低自發射位準等優異特性。 它們的軟體相容於稱霸產業 10 多年的 8160xA 和 81600B 雷射光源,但佔用更少的機架空間(少了 1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 進行連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。 選配的觸控螢幕,讓本地操作人員能夠存取並顯示目前的操作參數。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。