XP4-class 波長可変レーザー、高出力、低SSE

新しいN7779Cベーシックラインステップ可変レーザー光源は、広帯域光デバイスの費用対効果の高いテストに最適です。また、受信機テストや伝送実験用の高安定な可変局部発振器としても機能します。

製品画像
  • Signal to SSE ratio

    75 dB/nm

  • Tunability

    Stepped

  • Maximum power

    13 dBm

  • Absolute wavelength accuracy

    ±10 pm

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 波長:1240~1380 nmまたは1340~1495 nmまたは1450~1650 nmまたは1490~1640 nm
  • チューニング時間:1 nmステップで300 ms
  • 最大パワー: > +12 dBm peak typ. (Options 114, 116, 216) または > +13 dBm peak typ. (Option 113)
  • 信号対SSE比: 標準で75 dB/nm以上
  • 絶対波長精度: 標準±10 pm

新しいN7779Cベーシックライン可変レーザー光源は、他の新しいN777xCモデルと同様に、0.1 pmの分解能と±3 pmの標準的な波長再現性で離散波長に素早くステップでき、広帯域光デバイスの費用対効果の高いテストに最適です。300 msのような波長設定時間により、高速なステップ掃引が可能です。N777xCファミリーの他のレーザーと同様に、低自然放出レベルで+12 dBmを超えるピーク出力パワーを提供します。1時間で±0.01 dBのパワー安定性を持つため、受信機テストや伝送実験用の広帯域チューニング範囲を持つ静的局部発振器としても機能します。

すべてのN777xC波長可変レーザーは、共通のキャビティおよびレーザーモジュール設計に基づいており、狭い線幅、優れた長期安定性、低い自然放出レベルを共有しています。これらは、10年以上にわたり業界標準である8160xAおよび81600Bレーザーとソフトウェア互換性がありますが、ラックスペースを1U少なく占有します。機器のリモートユーザーインターフェースは、LANまたはUSB接続を介してWebブラウザだけでアクセスできます。オプションのタッチスクリーンディスプレイは、ローカルオペレーターアクセスを提供し、現在の動作パラメータを表示します。

キーサイト Warranty ロゴ