Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP4 클래스 가변 레이저 소스에는 N7770 시리즈가 포함됩니다.
N7779C 기본 라인 스텝-조정 가능 레이저 소스는 광대역 광 장치를 비용 효율적으로 테스트하기에 이상적입니다. 조정 가능 로컬 오실레이터 역할도 합니다.
Signal to SSE ratio
75 dB/nm
Tunability
Stepped
Maximum power
13 dBm
Absolute wavelength accuracy
±10 pm
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
새로운 N7779C 기본 라인 조정 가능한 레이저 소스는 다른 새로운 N777xC 모델과 마찬가지로 분해능 0.1 pm, 일반적인 파장 반복성 ±3 pm의 이산 파장으로 빠르게 이동하여 광대역 광 장치를 비용 효율적으로 테스트하기에 적합합니다. 300 ms 등으로 파장 설정 시간을 적용하여 빠르게 스테핑된 스위프가 가능합니다. N777xC 제품군의 다른 레이저와 마찬가지로, +12 dBm 이상의 피크 출력 전력(낮은 자연 방출 수준)을 제공합니다. 1시간 이상 ±0.01 dB 전력 안정성을 유지하므로 수신기 테스트나 전송 실험에 광범위한 조정 범위를 제공하는 정적 로컬 오실레이터 역할도 합니다.
모든 N777xC 조정 가능 레이저는 공통 캐비티 및 레이저 모듈 설계에 기반하며 좁은 라인폭, 우수한 장기 안정성, 낮은 자연 방출 수준을 공유합니다. 10년 이상 업계 표준으로 자리 잡았던 8160xA 및 81600B 레이저와 호환되는 소프트웨어이며 높이 1유닛이 적은 랙 공간을 차지합니다. 이 계측기의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저로만 액세스할 수 있습니다. 선택적 터치 스크린 디스플레이는 로컬 운영자 액세스를 제공하고 현재 작동 매개변수를 표시합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.