光學多埠功率錶,4 通道

全新的 N7744C 多埠光功率計在 1U 高機箱中提供 4 個埠。 每個埠均以 1 MSa/s 的速率不間斷地記錄並讀取資料。

產品影像
  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Power range

    +10 dBm to -80 dBm

  • Analog output

    No

  • Number of channels

    4

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.5%

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 最低平均時間 1 µs 與最高頻寬 250 kHz
  • 每埠 1M 取樣的記憶體,加上每埠 1M 的暫存記憶體,讓您能以比原來快 3 倍的資料傳輸速率,不間斷地記錄資料
  • 4 個 InGaAs 感測器埠,具備 1,250 至 1,650 nm 的波長範圍
  • 高達 65 dB 的動態範圍,讓您無需調整範圍即可進行掃描與記錄等相關應用
  • 快速功率範圍切換,可將雙掃描量測切換到 >80 dB 的動態範圍
  • 功率不確定性:±2.5 %
  • 低偏振相依性:< ±0.01 dB(典型值)
  • 新的輸入功率臨界值觸發功能

基於是德科技熱門的 N7744A 光功率計,新一代最佳化 N7744C,可以更高量測速度來分析光多埠元件,如多工器、PON 分離器、波長選擇切換器(WSS)和 ROADM。 它具有高速量測資料擷取功能、傳輸速度更快的資料介面,並且使用 雙埠 RAM,讓您能同時進行量測並讀取資料,以便維持不間斷的運作。同時,它還可快速切換功率範圍,如此有助於避免量測過程和後期處理過程中出現不必要的延遲。 現已支援功率臨界值觸發的暫態量測。

N7744C 採用 N7740 可信賴的光纖連接概念 - 具按扣式快速鎖定機制的 4 倍轉接器(4 孔轉接器)。 待測裝置可彈性舒適地連接到 4 孔轉接器,您甚至可在儀器量測裝置時進行連接作業。 快速按扣式 4 孔轉接器,可提供重複的高度精準連接。 使用 4 孔轉接器可簡化接頭對準流程,尤其是對機架安裝式儀器,可依想要的次序輕鬆連接埠孔,以避免錯誤與連接器損壞。4 孔轉接器支援 MU、FC、SC 和 LC 連接器以及裸光纖連接器。

高通道密度不僅節省空間,還可將多個儀器整合至單一配置,並透過 LAN 或 USB 連接的並聯程控、一系列多元通用的觸發概念,以及可以瀏覽器存取的現代化操作介面,提供方便的儀器功能配置。

Keysight 保固標誌