Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
정확하고 신뢰할 수 있는 다채널 광 전력 측정
새로운 N7744C 멀티포트 광 파워 미터는 하나의 랙 높이 유닛에 4개의 포트를 제공합니다. 포트당 1백만 개의 샘플에 대한 연속 데이터 로깅 및 판독이 가능합니다.
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
No
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 인기 N7744A 광 전력계의 후속 모델인 N7744C는 멀티플렉서, PON 스플리터, 파장 선택적 스위치(WSS), ROADM 등과 같은 광 멀티포트 컴포넌트를 특성화할 때 높은 측정 스루풋을 제공하도록 최적화되어 있습니다. 고속 측정 데이터 수집, 더욱 빠른 데이터 인터페이스, 무중단 연속 측정과 판독을 위한 이중 포트 RAM 사용, 새롭고 더욱 빠른 전력 범위 전환 등 다양한 이점이 있어 측정 절차와 사후 처리에서 불필요한 지연을 피하는 데 도움이 됩니다. 이제 전력 임계값 트리거링으로 트랜션트 측정이 지원됩니다.
N7744C는 동일한 신뢰를 받는 N7740 광섬유 연결 개념을 활용한 제품으로, 스냅온 퀵 로킹 메커니즘을 포함한 쿼드 어댑터입니다. 장비가 다른 디바이스를 측정하는 동안에도 편안한 인체 공학적 작업 위치에서 테스트 대상 디바이스를 쿼드 어댑터에 연결할 수 있습니다. 그런 다음 쿼드 어댑터를 빠르게 스냅온하여 반복 가능한 고정밀 연결을 제공할 수 있습니다. 쿼드 어댑터를 사용하면 커넥터 키, 특히 랙 마운트 장비 조정이 간소화되며, 원하는 순서로 쉽게 포트를 연결할 수 있어 오류와 커넥터 손상을 피하는 데 도움이 됩니다. 쿼드 어댑터는 MU, FC, SC 및 LC 커넥터와 베어 파이버 커넥터를 지원합니다.
LAN 또는 USB 연결을 통한 병렬 프로그래밍, 제품군 단위 공통 트리거 개념, 브라우저 접속 가능한 최신 사용자 인터페이스 등을 갖춘 단일 셋업에 여러 장비를 쉽게 통합할 수 있는 공간 절약형 채널 밀도 덕분에 장비 기능을 편리하게 구성할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.