Choose a country or area to see content specific to your location
準確可靠的多通道光功率量測
高功率光功率錶,提供 2 或 4 個埠、可支援線性或對數回饋的類比輸出,以及將波長範圍延伸至 800 nm 的選項。 提供快速的功率範圍切換、不間斷的同步量測和讀出功能。
Wavelength range
800 nm to 1650 nm
Power range
+20 dBm to -70 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
新的 N7743C 光功率錶進一步擴充了是德科技備受歡迎之 N774-C 光功率錶系列的功能,以提供更高的功率位準。它提供更寬的波長範圍、類比回饋,以及精密度更佳的埠數,並維持成熟的 N7744C 和 N7745C 等機型既有的速度和記錄效能。
選配的延展波長範圍
在 1,250 nm 至 1,650 nm 標準操作波長範圍(選項 #200、#400)之外,您可使用選項 #210 和 #410,將波長範圍向下延伸至 800 nm。
類比輸出埠可精密進行自動對準
N7742C 光功率計提供類比電壓輸出,可當作自動對準應用的回授。 每個通道之類比輸出埠的電壓,都可配置為與光功率位準呈線性或對數比例。 新的對數模式有助於在寬動態範圍內(例如在調整探棒時)追蹤信號位準。
2 埠和 4 埠,具使用者可自行更換的連接器插座
N7743C 光功率計提供類比電壓輸出,可當作自動對準應用的回授。 每個通道之類比輸出埠的電壓,都可配置為與光功率位準呈線性或對數比例。 新的對數模式有助於在寬動態範圍內(例如在調整探棒時)追蹤信號位準。
透過 LAN 或 USB 存取 GUI,無需安裝軟體
透過網路瀏覽器存取儀器後,便可開啟圖形操作介面。 如果無法使用 LAN 連接,也可透過 USB 將儀器連接至 PC。 儀器會以捷徑顯示為磁碟機。 只要點擊此捷徑,便可使用任何現代瀏覽器來打開與儀器進行連接,接著圖形操作介面就會出現。 整個操作就是這麼簡單!
高速量測資料擷取,支援掃描波長和暫態量測
不斷擴充的產品陣容
N7742C 承襲 N77-C 系列的通用觸發概念,以及可透過瀏覽器存取的現代操作介面,方便使用者輕而易舉地配置儀器功能。 它具有高速量測資料擷取功能、傳輸速度更快的資料介面,並且使用 雙埠 RAM,讓您能同時進行量測並讀取資料,以便維持不間斷的運作。同時,它還可快速切換功率範圍,如此有助於避免量測過程和後期處理過程中出現不必要的延遲。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。