Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
정확하고 신뢰할 수 있는 다채널 광 전력 측정
2포트 또는 4포트의 광 고출력 파워 미터, 선형 또는 대수 피드백을 위한 아날로그 출력, 800 nm까지 파장 범위를 확장할 수 있는 옵션. 빠른 전력 범위 전환과 중단 없는 동시 측정 및 판독을 제공합니다.
Wavelength range
800 nm to 1650 nm
Power range
+20 dBm to -70 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Keysight has expanded the capabilities of its popular N774-C Optical Power Meter product family with the new N7743C for higher power levels. This new instrument maintains the speed and logging performance of the reliable N7744C and N7745C, while offering models for a wider wavelength range, analog feedback, and finer port count identification.
선택적인 확장 파장 범위
1250 nm ~ 1650 nm(옵션 #200, #400)의 표준 작동 파장 범위 외에, 옵션 #210 및 #410으로 800 nm까지 확장할 수 있습니다.
자동화된 정렬에 적합한 아날로그 출력 포트
N7742C 광 파워 미터는 자동화된 정렬 분야를 위한 피드백에 사용할 수 있는 아날로그 전압 출력을 제공합니다. 각 채널의 아날로그 출력 포트 전압은 광 출력 수준에 비례하여 선형 또는 대수 방식으로 구성할 수 있습니다. 새로운 대수 모드는 프로브 정렬 도중과 같이 다양한 동적 범위에서 신호 수준을 추적하는 데 매우 유용합니다.
사용자가 교환할 수 있는 커넥터 소켓을 갖는 2포트 및 4포트
N7743C 광 파워 미터는 자동화된 정렬 분야를 위한 피드백에 사용할 수 있는 아날로그 전압 출력을 제공합니다. 각 채널의 아날로그 출력 포트 전압은 광 출력 수준에 비례하여 선형 또는 대수 방식으로 구성할 수 있습니다. 새로운 대수 모드는 프로브 정렬 도중과 같이 다양한 동적 범위에서 신호 수준을 추적하는 데 매우 유용합니다.
LAN 또는 USB를 통해 GUI 사용 가능, 소프트웨어 설치 불필요
웹 브라우저에서 장비에 액세스한 후 그래픽 사용자 인터페이스가 열립니다. LAN 연결을 사용할 수 없는 경우에는 USB를 통해 PC에 장비를 연결할 수 있습니다. 장비가 바로 가기와 함께 새 드라이브로 표시됩니다. 그 바로 가기를 클릭하면 최신 브라우저에서 장비 연결 화면이 열리고 그래픽 사용자 인터페이스가 나타납니다. 간단합니다!
스윕 파장과 트랜션트 측정을 위한 고속 측정 데이터 수집
증가하는 제품군
N7742C는 N77-C 제품군의 공통 트리거 개념을 채택하고 있으며 브라우저에서 액세스할 수 있는 최신 인터페이스를 통해 장비 기능을 편리하게 구성할 수 있습니다. 고속 측정 데이터 수집, 빠른 데이터 인터페이스, 무중단 연속 측정 및 판독을 위한 이중 포트 RAM 사용, 빠른 전력 범위 전환 등 다양한 이점이 있어 측정 절차와 사후 처리에서 불필요한 지연을 피하는 데 도움이 됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.