產品特性

頻寬:

  • 28 GHz(典型值)
  • Tr = 20.9 psec(10%-90%,僅限用於配備 N2803A 的探棒)

輸入阻抗

  • C diff = 32 fF,C se = 48 fF
  • R diff = 100 kΩ,R se = 50 kΩ

輸入電壓範圍

  • 1.6 Vpp. ±0.8 V(HD2&3,< -38 dB),2.5 Vpp. ±1.25 V(HD2&3,< -34 dB)(使用 N5440A 450 Ω ZIF 探針)*
  • 0.8 Vpp. ±0.4 V(HD2&3,< -38 dB),1.6 Vpp. ±0.8 V(HD2&3,< -34 dB)(使用 N5447A 200 Ω ZIF 探針)*

注意:諧波失真(HD)< -38 dB 為標準值; < -34 dB 具有更寬的輸入範圍,但失真會略為增加

Keysight N5439A 是經濟實惠的 ZIF 探針,可更換式探針提供 28 GHz 頻寬。 ZIF 探針的負載極低,因此當探棒頭從一個探量點移到另一個探量點時,ZIF 探針可留在待測裝置上。 請訂購 N5440A(450 Ω 陶瓷)、N5447A(200 Ω 陶瓷)或新型 N2838A(450 Ω 印刷電路板),以獲得一組 5 個的 ZIF 探針,上面的塑膠叉可用於將探針銲接到 DUT。 Keysight N2838A 印刷電路板 ZIF 探針與 N2803A 和 N5439A 搭配使用時,可大幅提升 ZIP 探針的穩固性,同時將頻寬效能維持在高達 25 GHz。 N5439A 不包含任何 ZIF 探針。 可變間隔為 5 mil 至 80 mil(或 0.127 mm 至 2 mm)。 如需免手持操作,請使用 N2787A 3D 探棒定位器。 它與所有 InfiniiMax III 探棒放大器相容。

InfiniiMax III ZIF Probe Head

您對 N5439A 感興趣嗎?

N5439A InfiniiMax III ZIF 探棒頭的精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助