お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5439A InfiniiMax III ZIFプローブヘッド
交換可能なチップ形状で、28 GHzの帯域幅を備えています。ZIFチップはプローブヘッドが移動しても、被試験デバイス(DUT)上に放置しておくことができます。
主な特長
帯域幅
- 28 GHz(通常)
- Tr = 20.9 psec (10 %~90 %、プローブはN2803Aのみ)
入力インピーダンス
- C diff = 32 fF, C se = 48 fF
- R diff = 100 kΩ, R se = 50 kΩ
入力電圧範囲
- 1.6 Vpp. ±0.8 V(HD2&3, <-38dB)、2.5 Vpp、±1.25 V (HD2&3 <-34dB) (N5440A 450 Ω ZIF チップ使用時)*
- 0.8 Vpp。 ±0.4 V(HD2&3, <-38dB)、1.6 Vpp、±0.8 V (HD2&3 <-34dB) (N5447A 200 Ω ZIFチップ使用時)*
注:HD(高調波歪み) <-38 dBが標準: < -34 dBの広い入力範囲と若干の歪みの増加
N5439A ZIFプローブヘッドは、経済的な交換可能なチップ形状で、28 GHzの帯域幅を備えています。 ZIFチップは負荷が非常に小さいので、プローブヘッドを次の接続場所に移動しても、DUT上に放置しておくことができます。 N5440A(450 Ωセラミック)、N5447A(200 Ωセラミック)、または新しい N2838A(450 Ω PCボード)を注文すると、ZIFチップ5個とDUTへのチップのはんだ付けを補助するプラスチック・スポークのセットが入手できます。 N2838AのPCボード用ZIFチップは、N2803AおよびN5439Aと組み合わせて使用した場合、最大25 GHzまでの帯域幅性能を維持しながら、ZIPチップの堅牢性を大幅に向上させました。 N5439Aには、ZIFプローブチップは付属していません。 5ミル~80ミル(0.127 mm~2 mm)の可変間隔 ハンズフリー操作には、N2787Aプローブポジショナを使用してください。 すべてのInfiniiMax IIIプローブアンプと互換性があります。
N5439Aに関心を持っていただけましたか。
N5439A InfiniiMax III ZIFプローブヘッドの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。