這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 21 GHz 頻寬(與 InfiniiMax Ultra MX0025A 搭配使用時)和 12 GHz(與 1169B 搭配使用時)
- 負載效應極低(0.21pF – 和 N5381B 銲接式探棒頭端一樣)
- 無論頻距範圍設定有多大,接地彈簧都能夠確保探棒的頻率響應保持恆定
- 透過以拇指控制的撥輪(thumbwheel),在 0 mm 至 3 mm 之間調節間距
- 配備點測器頭端、40 個替換用探針、保護帽和防靜電(ESD)鑷子
- 與 InfiniiMax I (1130B/31B/32B/34B) 和 InfiniiMax II 放大器(1168B/69B)相容
N2839A 差動式點測器頭端為手持點測提供銲接式探棒頭的出色量測傳真度。 Keysight N2839A 與 InfiniiMax Ultra MX0025A RC 探棒放大器搭配使用時,可提供 21 GHz 的頻寬,是高速差動或單端信號量測時最實用的手持式點測器解決方案。
N2839A 探針可確保與待測物的可靠連接。 探針可透過以拇指控制的撥輪(thumbwheel )來調節,以因應間距為 0 mm 至 3 mm 的待測目標,還可在意外損壞時,輕鬆快速地進行更換。 無論間距範圍設為多少,低電感接地彈簧都能確保探棒的頻率響應保持恆定。
不同於同級產品中的傳統探棒點測器,N2839A 的探棒負載效應非常低。 隨著信號速度增加,探棒輸入端的電容成分便成為決定探棒負載效應大小的關鍵因素。 輸入電容越大,探棒對待測元件的負載效應就越大,而量測頻率的增加,將對量測響應造成更大的影響。 N2839A 的輸入電容只有 0.21 pF,和銲接式探棒頭端一樣低,因而可將量測高速信號時的探棒影響降到最低。
2019 年 6 月下旬開始出貨(產品序號 US5900xxxx 或更高),我們在 N2839A 和 N2837A 標準配置中新增 20 個剛性探針,每個套件共有 40 個探針(20 個彈簧式探針和 20 個剛性探針)。 新的剛性探針比彈簧式探針更堅固一點。
Interested in a N2839A?
Featured Resources for N2839A InfiniiMax II Differential Browser, 12 GHz
Want help or have questions?