Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
N2818A 差動式探棒為今日高速功率量測、車用匯流排量測,以及高速數位系統設計,提供優異的高速差動信號量測。N2818A 差動式探棒提供 10:1 衰減率,可用於各種不同的應用。 此探棒附有一對鱷魚夾和掛鈎探針,可在狹窄空間中量測各種大型和小型元件。 此差動式探棒具有 1 MΩ 的輸入電阻和 3.5 pF 的低輸入電容,可將電路負載減到最少。 它可與具有 50 Ω AutoProbe 介面輸入的某些 InfiniiVision 和 Infiniium 示波器相容。 此探棒由 InfiniiVision 和 Infiniium AutoProbe 介面直接供電。 如果示波器沒有 AutoProbe 輸入介面,可使用 N2792A。
如需在極溫下探量環境試驗室中的差動信號,請使用 Keysight N7013A 極端溫度擴充套件。N7014A 相容於降額定頻寬(de-rated bandwidth)為 70 MHz 的 N2818A。您可使用 70 公分長的差動纜線組和配件,在攝氏 -40 至 +85 度的溫度範圍內進行量測。