產品特性

頻寬:

  • 20 GHz
  • Tr = 27.1 psec

範圍:

  • 直流衰減比:6:1(使用 200 Ω ZIF 探針時 3:1)
  • 輸入電壓範圍:1.6 Vpp(使用 200 Ω ZIF 探針時 0.8 Vpp)
  • 輸入共模範圍:直流到 250 Hz 為 ±12 V,>250 Hz 為 ±2.5 V (使用 200 Ω ZIF 探針時,直流到 250 Hz 為 ±6 V,>250 Hz 為 ±1.25 V)
  • 偏移範圍:探量單端信號時為 ±16 V

輸入阻抗:

  • 直流輸入電阻:R diff = 100 kΩ ±2%,R se = 50 kΩ ±2%
  • 輸入電阻 >10 kHz 時:R diff = 1 kΩ,R se = 500 Ω
  • 輸入電容:C diff = 32 fF,C se = 48 fF(使用 ZIF 探棒頭)

建議使用的探棒頭:

  • N5445A 30 GHz 點測式探棒頭
  • N5444A 30 GHz 2.92/3.4 mm SMA 探棒頭
  • N5439A 28 GHz ZIF 探棒頭
  • MX0109A 26 GHz 銲接式探棒頭

示波器連接性:

  • UXR 3.5 mm 示波器
  • UXR 1 mm 和 1.85 mm 示波器,配備 N2852A 轉接器
  • 90000X、Q、V、Z 系列示波器

Keysight InfiniiMax III 探量系統提供最高的頻寬與極低的負載效應,讓信號傳真與準確度更上一層樓。 總計有四種不同的 Keysight InfiniiMax III 探棒放大器,分別支援 16 GHz 到 30 GHz 頻寬,您可任意選擇適合的探量解決方案,以兼顧效能與預算需求。 Keysight InfiniiMax III 探量系統是市面上獨一無二的產品,它採用擁有獨家的 200 GHz fT InP (磷化銦) IC 製程,以及背面接地導通孔和新型的厚薄膜技術,以便用於最高效能的測試應用。

主要特性

  • 提供到探針的完整 20 GHz 頻寬。
  • 業界最低的探棒與示波器系統雜訊。
  • 高頻寬與極低的負載效應,提供業界最高的信號傳真度與準確度。
  • 載入探棒放大器量測的 S 參數,以進行更準確的校正補償。
  • 可升級的探棒頻寬。
  • 提供各式探棒頭,可用於不同的示波器機型,達到最大的使用性。

Extend the Capabilities

Featured Resources for N2801A InfiniiMax III Series Probe Amplifier, 20 GHz

查看所有資源

Want help or have questions?