這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 新的標準測試精靈可提高客製測試週期的工作效率
- 通道損耗補償,可提高 TDR 波形量測準確度
- 為最新型向量網路分析儀提供硬體支援
全新的實體層測試系統(PLTS)2023 版軟體,是對高速互連配件(例如纜線、背板、PCB 和連接器)進行信號完整性量測,以及高速互連資料後處理的產業標準解決方案。 PLTS 具備強大功能,讓全球許多信號完整性實驗室能夠更輕鬆地完成研發原型測試。 PLTS 2023 版軟體現已升級為高效能 64 位元應用軟體,以充分發揮高埠數 S 參數量測功能的優勢。 您需對當今的 800G 網路基礎設施進行多埠通道分析,以減輕可能導致位元誤差的串擾問題。新的 64 位元 PLTS 應用軟體可為 16 埠和 32 埠 S 參數量測的大資料檔案,提供更深的儲存空間。
PLTS N19307B 擴充了 N19301B 基礎產品的功能,可對 4 個或更多埠進行校驗、量測和分析。
免費試用
N19307B PLTS N 埠量測與分析
- PLTS N19307B 擴充了 N19301B 基礎產品的功能,以執行 N 埠(4 埠以上)量測與分析
您對 N19307B 感興趣嗎?
擴充 PLTS N 埠量測與分析功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助