ハイライト

  • 新規格テストウィザードで、カスタムテストサイクルの生産性を向上
  • TDR波形をより正確に再現するチャネル損失補正機能
  • 最新のベクトル・ネットワーク・アナライザに対応したハードウェア

新たな物理層テストシステム(PLTS)2023は、ケーブル、バックプレーン、PCB、コネクタなどの高速相互接続のシグナルインテグリティ測定とデータポストプロセッシングにおける業界標準です。 世界中の多くのシグナルインテグリティーのラボが、研究開発のプロトタイプテスト段階でPLTSの力を借りています。 PLTS 2023は現在、強力な64ビットアプリケーションに移行し、多ポート数のSパラメータ測定を実現します。 今日の800Gインターネットのインフラでは、ビットエラーの原因となるクロストークの問題を軽減するために、マルチポートチャネル解析が要求されています。この新しい64ビットPLTSアプリケーションにより、16ポートおよび32ポートのSパラメータ測定の大容量データファイルのために、より深いメモリが可能となります。

PLTS N19307Bは、N19301Bベースの製品を機能拡張したもので、4ポート以上の校正、測定、解析を実行可能です。

無料の試用版

N19307B PLTS Nポート測定と解析

  • PLTS N19307Bは、N19301Bベースの製品を機能拡張したもので、Nポート(4ポート以上)の測定および解析を行うことができます。

N19307Bに関心がありますか。

ご要望、ご質問はございませんか。