Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight PM4 級平均功率計包括 N1910B 系列
N1913PM5B 是一款 Virginia Diodes, Inc./Erickson PM5B 熱量毫米波功率計,配備 W 頻段感測器,用於在最高 110 GHz 的頻率範圍內進行功率量測。
Frequency range
75 GHz to 110 GHz
Number of channels
1
動態範圍
-30 to +23 dBm
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
N1913PM5B 為 Virginia Diodes, Inc./Erickson PM5B 熱量毫米波功率計,配備 W 頻段感測器,可在 75 至 110 GHz 頻率範圍內進行功率量測。提供選配的波導錐形配件,可量測高達 1.5 THz 的功率。此產品可用於毫米波頻段網路分析儀配置,以進行信號源功率校驗,亦可透過 E8257DVxx VDI 或 E8257DSxx OML 頻率擴充模組,量測毫米波頻段信號源的功率。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。