PM4 級功率計,單通道

N1913A 單通道功率計與所有 N8480、8480 和 E 系列(E9320 系列除外)功率感測器相容,而 U2000/U8480 系列和 U2050 X 系列 USB 功率感測器提供 -70 到 +44 dBm、直流至 120 GHz 的平均功率量測範圍。

產品影像
  • Frequency range

    DC to 120 GHz

  • Number of channels

    1 to 4

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

隨著信號變得越來越複雜,進行快速、準確的功率量測變得越來越困難。 多年來,是德科技 EPM 系列功率計一直是您信賴的產品。 現在,是德科技以多功能且易用的 N1913A EPM 系列功率計,取代已停產的 E4418B/19B EPM 系列。 最棒的是,您只需以相同的價格,便可獲得這些額外的功能。 使用全新的 EPM 系列功率計,獲得一致的結果和更強大的功能。

  • 直流至 120 GHz 的頻率範圍(視感測器而定)
  • -70 至 +44 dBm 的寬廣動態範圍(視感測器而定)
  • 除了 GPIB 之外,還提供 LAN LXI-C 和 USB 連接介面
  • 程式碼與 E4418/19B 功率計*和 436A/37B/38A 功率計相容(選項 200)
  • 更多的量測通道:如果使用選配的 USB 主機,連接兩個額外的 U2000/U8480 系列和 U2050 X 系列 USB 功率感測器,最多可增加 3 個通道
  • 可使用外部觸發輸入/輸出功能選項,自動執行頻率/功率掃描量測
  • 儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B),方便您輕鬆連接、控制儀器,還可自動執行測試序列