キーサイトのPM4-クラス平均パワーメータはN1910Bシリーズです
N1913Aシングル・チャネル・パワー・メータは、N8480、8480、Eシリーズ(ただし、E9320ファミリは除く)、パワーセンサ、U2000/U8480シリーズおよびU2050 XシリーズUSBパワーセンサと組み合わせて使用でき、-70~+44 dBm、DC~120 GHzでアベレージングパワー測定を実行できます。
Frequency range
DC to 120 GHz
Number of channels
1 to 4
Dynamic range
-70 to +44 dBm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
信号が複雑になればなるほど、高速で正確なパワー測定を行うことは難しくなります。長年にわたって、キーサイトのEPMシリーズ パワーメータをご利用いただきありがとうございます。今日ご紹介するキーサイトN1913A EPMシリーズ パワーメータは、生産中止となったE4418B/19B EPMシリーズに代わる、多用途で使いやすいパワーメータです。何よりもまず、これらの追加機能をほぼ同じ価格でお求めいただけます。新しいEPMシリーズ パワーメータを使用すれば、一貫性のある結果が得られるだけでなく、機能を拡張できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。