這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
一般特性
- 平台和尺寸:PC-PCI,98 x 312 mm
- 每張卡的軸數:3
- 解析度擴充:x512
- 外部取樣與資料保持輸入:0 + 3
使用平面鏡面光學元件進行操作
- 解析度:0.31 nm
- 最大速度(受雷射頭限制):2,800 mm/sec
時序
- 位置資料更新率:20 MHz
- 非同步資料保持不確定性:± 25 ns(相對於 OCLK)
- 同步資料保持不確定性:± 1 ns(相對於 ICLK)
特殊功能
- 簡易編程 API(Windows NT4/2000/XP)
- 可從 Delta Tau 直接連接至 PMAC/UMAC 伺服系統
Keysight N1231A PCI 三軸雷射卡是基於暫存器的 PCI 匯流排卡,可執行三軸雷射量測,以進行定位監控和閉迴路伺服控制。 其硬體輸出經過最佳化,可連接到 DeltaTau PMAC 伺服控制系統,以高達 4 MHz 的速率提供並聯數位位置資料。 PCI 匯流排可用高達 100 kHz(三軸的位置和速度)或 200 kHz(僅限位置或速度)的速率,處理相同的位置資料和速度資料。
- 在單一插卡上進行三軸雷射量測
- 簡易編程 API(Windows NT4/2000/XP)
- 使用線性或單波束干涉儀時 0.6 nm(λ/1024)
- 符合 PCI 標準
- 尺寸:98 x 312 mm
主要技術規格
Bus
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
4000
Max Data rate over bus (kHz)
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.3
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 1107*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
4000
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
3
0.3
± 1107*
查看更多
Bus:
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
4000
Max Data rate over bus (kHz):
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board:
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.3
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 1107*
您對 N1231A 感興趣嗎?
N1231A PCI 三軸雷射卡的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助