검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
일반
- 플랫폼과 크기: PC-PCI, 98 x 312 mm
- 보드당 축 수: 3
- 분해능 확장: x512
- 외부 샘플 및 데이터 홀드 입력: 0 + 3
평면 미러 옵틱을 사용한 작동
- 분해능: 0.31 nm
- 최대 속도(레이저 헤드에 의해서도 제한됨): 2800 mm/sec
타이밍
- 위치 데이터 갱신률: 20 MHz
- 비동기 데이터 홀드 불확도: ± 25 ns(OCLK에 상대적)
- 동기 데이터 홀드 불확도: ± 1 ns(ICLK에 상대적)
특수 기능
- 단순 프로그래밍 API(Windows NT4/2000/XP)
- Delta Tau에서 PMAC/UMAC 서보 시스템으로의 직접 인터페이스
키사이트 N1231A PCI 3-축 레이저 보드는 위치 모니터링과 폐쇄 루프 서보 제어를 위한 3-축 레이저 측정을 구현하는 레지스터 기반 PCI 버스 보드입니다. DeltaTau PMAC 서보 컨트롤 시스템에 연결하기 적합하도록 최적화된 하드웨어 출력은 최대 4 MHz 속도로 병렬 디지털 위치 데이터를 제공합니다. 최대 100 kHz(3축 위치 및 속도) 또는 200 kHz(위치 또는 속도만) 속도로 PCI 버스에서 속도 데이터와 함께 동일한 위치 데이터를 사용할 수 있습니다.
- 하나의 보드에서 3축 레이저 측정
- 단순 프로그래밍 API(Windows NT4/2000/XP)
- 0.6 nm(lambda/1024), 선형 또는 단일 빔 간섭계 사용
- PCI 규격
- 크기: 98 x 312 mm
주요 사양
Bus
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
4000
Max Data rate over bus (kHz)
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.3
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 1107*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
4000
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
3
0.3
± 1107*
더 보기
Bus:
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
4000
Max Data rate over bus (kHz):
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board:
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.3
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 1107*
N1231A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N1231A PCI 3축 레이저 보드
다른 도움이 필요하십니까?