SX2 級取樣示波器,28 GHz 最大光學頻寬,50 GHz 最大電氣頻寬,雙光學通道,雙電氣通道

高準確度、低成本的光電波形分析解決方案,包括 8.4 至 64 GBaud 的解決方案,具有超低雜訊和抖動,以及可實現高傳輸速率的快速取樣率等優異特性。

產品影像
  • Electrical channels

    2

  • Optical channels

    2

  • Intrinsic jitter

    < 200 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    50 GHz

  • Maximum optical bandwidth

    28 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • >40 GHz 光學(選項 40A)、50 GHz 電子
  • FC/PC 和 2.4 mm 輸入類型
  • 具有最高靈敏度,雜訊底線僅為 5 µW(光學)、310/600 µV(電子)
  • 取樣率高達 250 kHz,提供最快的量測速率
  • 抖動 <200 fs ,提供準確的高資料速率分析
  • 輕巧的設計,不佔用空間的體積

隨附的選項:

  • USB 纜線(用於連接至 DCA-X 主機或使用者的 PC)
  • 電源線
  • 儀器保護蓋
Keysight 保固標誌