Osciloscopio de muestreo clase SX2, ancho de banda óptico máximo de 28 GHz, ancho de banda eléctrico máximo de 50 GHz, canal óptico doble, canal eléctrico doble.

Solución de alta precisión y bajo coste para el análisis de formas de onda ópticas y eléctricas, incluidas soluciones para 8,4 a 64 GBaud, ruido y fluctuación muy bajos, y rápidas velocidades de muestreo para un alto rendimiento.

imagen_del_producto
  • Electrical channels

    2

  • Optical channels

    2

  • Intrinsic jitter

    < 200 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    50 GHz

  • Maximum optical bandwidth

    28 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • >40 GHz óptico (opción 40A), 50 GHz eléctrico
  • FC / PC y tipo de entrada de 2,4 mm
  • Alta sensibilidad con 5 µW (óptico), 310 / 600 µV (eléctrico) de ruido de fondo.
  • rápido rendimiento con una alta frecuencia de muestreo de 250 kHz
  • accurate high data-rate analysis with <200 fs jitter
  • pequeña huella gracias a su diseño compacto

Qué incluye:

  • Cable USB (para conexión al ordenador central DCA-X o al ordenador del usuario)
  • cable de alimentación
  • cubierta del instrumento

Preguntas frecuentes