Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight SX2 級固定配置取樣示波器包括 DCA-M 系列。
高準確度、低成本的光電波形分析解決方案,包括 8.4 至 64 GBaud 的解決方案,具有超低雜訊和抖動,以及可實現高傳輸速率的快速取樣率等優異特性。
Electrical channels
2
Optical channels
1
Intrinsic jitter
< 200 fs rms
Maximum electrical bandwidth
50 GHz
Maximum optical bandwidth
28 GHz
Fiber mode
Single-mode and multimode
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N1092C DCA-M 取樣示波器配備 1 個光通道和 2 個電子通道。 N1092C 可用來驗證光發射器的通訊標準相符性。
隨附的配件:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。