SX2 級取樣示波器,10 GHz 最大光學頻寬,20 GHz 最大電氣頻寬,單一光學通道

Keysight N1090A DCA-M 使用 86100 和 86105C 中的高性能元件,承襲了前代產品的卓越效能。 經過配置後,它可在 1.244 至 11.3 Gb/s 的各種標準資料速率下,執行完整的發射器相符性測試,並且提供 20 GHz 電子通道選項。

產品影像
  • Electrical channels

    1 (optional)

  • Optical channels

    1

  • Intrinsic jitter

    500 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    20 GHz

  • Maximum optical bandwidth

    10 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 高靈敏度光通道,雜訊 <1 uW
  • 光參考接收器符合產業標準,適用於驗證標準相符性
  • 強大的 Flex-DCA 介面,適用於完整的光學眼圖分析

隨附的選項:

  • USB 纜線(用於連接至 DCA-X 主機或使用者的 PC)
  • 電源線
  • 儀器保護蓋
Keysight 保固標誌