Osciloscópio de amostragem classe SX2, largura de banda óptica máxima de 10 GHz, largura de banda elétrica máxima de 20 GHz, canal óptico único

Projetado especificamente para aplicações de teste de fabricação de alto volume, o N1090A oferece a precisão de medição do osciloscópio 86100 sem o custo extra associado a uma solução de teste de P&D.

prod_image
  • Electrical channels

    1 (optional)

  • Optical channels

    1

  • Intrinsic jitter

    500 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    20 GHz

  • Maximum optical bandwidth

    10 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • High-sensitivity optical channel with noise <1 uW
  • Os receptores ópticos de referência atendem às especificações do setor para verificar a conformidade com as normas
  • Interface Flex-DCA poderosa para análise completa de diagramas ópticos de olho

O que está incluído:

  • Cabo USB (para conexão com o mainframe DCA-X ou PC fornecido pelo usuário)
  • Cabo de alimentação
  • Tampa do instrumento