Choose a country or area to see content specific to your location
N1060A 精密型波形分析儀是數位通訊分析儀(DCA)模組,具有 > 90 GHz 的頻寬,以及低至 45 fs 的殘餘抖動,並與 N1000A DCA-X 主機完全相容。
Applications
DCA-X Precision Waveform Analyzer Module
Operating System
Windows 10
Maximum memory depth
N/A
Supported Filter Range
16.5 GHz to 100 GHz
Bandwidth options
Up to 85 GHz
Electrical channels
2
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical
Module type
Electrical
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
90 GHz
Bandwidth
>90 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
1.0 mm
Maximum electrical bandwidth
95 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N1060A 精密型波形分析儀是數位通訊分析儀(DCA)模組,與 Keysight N1000A 主機相容。 如同所有是德科技 DCA 模組,N1060A 提供多元的配置和效能選項,讓您能輕鬆擁有示波器解決方案的頻寬或時脈回復資料速率。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。