Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
N1060A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザは、帯域幅が90 GHz以上、残留ジッタ 45 fsで、N1000A DCA-Xメインフレームと互換性があるデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)モジュールです。
Applications
DCA-X Precision Waveform Analyzer Module
Operating System
Windows 10
Maximum memory depth
N/A
Supported Filter Range
16.5 GHz to 100 GHz
Bandwidth options
Up to 85 GHz
Electrical channels
2
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical
Module type
Electrical
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
90 GHz
Bandwidth
>90 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
1.0 mm
Maximum electrical bandwidth
95 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight N1060A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザは、Keysight N1000Aメインフレームと互換性があるデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)です。 キーサイトのすべてのDCAモジュールと同様、N1060Aはオシロスコープソリューションの帯域幅、チャネル数、機能を交換するための幅広い構成と性能オプションを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。