型號:
N1055A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight N1055A 遠端前端模組可針對具有多達 16 個埠的高速設計,提供快速準確的阻抗和 S 參數量測。
Applications
DCA-X Electrical TDR/TDT Module
Operating System
Windows 10
Maximum memory depth
N/A
Supported Filter Range
N/A
Bandwidth options
Up to 50 GHz
Electrical channels
4
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical, 4 electrical
Module type
Remote Sampling Head
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
50 GHz
Bandwidth
50 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
1.85 mm, 2.92 mm
Maximum electrical bandwidth
50 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 4,107,049
型號:
N1055A
交期:
數量
選購項目
1
35/50 GHz,2/4 埠,具備 TDR/TDT 功能的電氣遠端取樣頭 | Keysight 保固 - 3 年
1
50 GHz 頻寬,2 通道,1.85 mm,母頭
1
快速取樣
各種新的數位設計,使得信號完整性測試變得更具挑戰性。 有鑑於此,Keysight N1055A 遠端前端模組可針對配備多達 16 個埠的高速設計,提供快速、準確的阻抗和 S 參數量測。 您可使用 1 至 4 個 N1055A 時域反射計(TDR)/時域傳輸(TDT)模組來配置您的 DCA-X 示波器主機,以建構經濟有效的解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。