モデル:
N1055A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのN1055Aリモート・ヘッド・モジュールは、最大16ポートの高速設計で、インピーダンスおよびSパラメータを高速かつ正確に測定できるように設計されています。
Applications
DCA-X Electrical TDR/TDT Module
Operating System
Windows 10
Maximum memory depth
N/A
Supported Filter Range
N/A
Bandwidth options
Up to 50 GHz
Electrical channels
4
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical, 4 electrical
Module type
Remote Sampling Head
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
50 GHz
Bandwidth
50 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
1.85 mm, 2.92 mm
Maximum electrical bandwidth
50 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 21,174,614
モデル:
N1055A
納期:
数量
オプション
1
35/50 GHz、2/4ポート、TDR/TDT対応電気リモートサンプリングヘッド | キーサイト保証 - 5年間
1
50 GHz帯域幅、2チャネル、1.85 mm、メス
1
高速サンプリング
新しいデジタル設計によりシグナルインテグリティはより困難なものになっています。 そのため、Keysight N1055Aリモート・ヘッド・モジュールは、最大16ポートの高速設計で、インピーダンスおよびSパラメータを高速かつ正確に測定できるように設計されています。 DCA-X オシロスコープメインフレームに1~4台のN1055A タイムドメインリフレクトメモリ(TDR)/タイムドメイン伝送(TDT)モジュールを構成すると、経済的なソリューションとなります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。