모델:
N1055A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 N1055A 원격 헤드 모듈은 고속 설계(최대 16개 포트)에서 빠르고 정확한 임피던스 및 S-파라미터 측정이 가능하도록 설계되었습니다.
Applications
DCA-X Electrical TDR/TDT Module
Operating System
Windows 10
Maximum memory depth
N/A
Supported Filter Range
N/A
Bandwidth options
Up to 50 GHz
Electrical channels
4
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical, 4 electrical
Module type
Remote Sampling Head
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
50 GHz
Bandwidth
50 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
1.85 mm, 2.92 mm
Maximum electrical bandwidth
50 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 167,015,008
모델:
N1055A
배송:
수량
옵션
1
35/50 GHz, 2/4 포트, TDR/TDT 기능이 있는 전기 원격 샘플링 헤드
키사이트 보증 기간 - 1년.
1
50 GHz BW, 2 채널, 1.85 mm, 암형
1
고속 샘플링
새로운 디지털 설계의 등장으로 신호 무결성을 유지하기가 점점 더 까다로워지고 있습니다. 이점이 바로 고속 설계(최대 16개 포트)에서 빠르고 정확한 임피던스 및 S-파라미터 측정이 가능하도록 키사이트 N1055A 원격 헤드 모듈을 설계한 이유입니다. 경제적인 솔루션을 위해 네 개의 N1055A 시간 영역 반사측정(TDR)/시간 영역 전송(TDT) 모듈 중 하나를 사용하여 DCA-X 오실로스코프 메인프레임을 구성할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.