Keysight FlexOTO 光學測試最佳化解決方案和 N1002A 的設計宗旨是,協助您輕鬆對 800G/1.6T 和 CPO/NPO 應用執行多通道光學測試,以便提高測試效率和 DCA-M 硬體的使用率。

產品特性

降低多通道收發器的測試成本,全面提升測試效率

FlexOTO 光學測試最佳化解決方案專為在 800G/1.6T 和多通道應用中執行多通道光學測試而設計,可在不影響量測完整性的情況下,提高測試效率和 DCA-M 硬體的使用率。

  • 全面提升 DCA-M 硬體使用率
  • FlexOTO 軟體可與 FlexDCA 無縫協作,以便將測試效率最大化,進而縮短整體測試時間
  • 充分善用現有的 DCA-M 投資,以最低的成本滿足多通道數測試需求
  • 輕鬆進行配置,以獲得最佳 TDECQ 量測速率,同時確保最高的量測品質
  • 簡單的 SCPI 介面,可輕鬆整合到您的製造測試流程中
  • N1002L31A 和 N1002L33A 套件提供經濟實惠的軟硬體解決方案

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助