키사이트의 FlexOTO 광 테스트 최적화 솔루션과 N1002A는 DCA-M 하드웨어 활용률을 높이고 테스트 효율성을 개선하기 위해 800G/1.6T 및 CPO/NPO에서 높은 광 채널 수 테스트에 적합하도록 설계되었습니다.

주요 특징

채널 수가 많은 트랜스시버를 위한 테스트 효율성 최적화 및 테스트 비용 절감

FlexOTO 광 테스트 최적화 솔루션은 측정 무결성 저하 없이 DCA-M 하드웨어 활용률을 높이고 테스트 효율성을 개선하기 위해 800G/1.6T 및 다채널 분야에서 높은 광 레인 수 테스트에 적합하도록 설계되었습니다.

  • 완벽히 최적화된 DCA-M 하드웨어 활용률
  • FlexOTO 소프트웨어는 FlexDCA에서 원활하게 동작해서 테스트 효율성을 최적화하고 전반적인 테스트 시간을 개선합니다
  • 기존 DCA-M 투자를 활용해서 최소한의 비용으로 높은 채널 수 테스트 요구를 충족할 수 있습니다
  • 최적의 TDECQ 측정 스루풋을 간단히 구성하고 최고의 측정 품질을 유지할 수 있습니다
  • 단순 SCPI 인터페이스를 제조 테스트 흐름에 쉽게 통합할 수 있습니다
  • N1002L31A 및 N1002L33A 번들은 소프트웨어와 하드웨어를 위한 비용 절감형 솔루션을 제공합니다

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?