這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
FlexOTO 最佳化軟體可將 Keysight DCA-M 示波器的使用率最佳化,並在不影響量測完整性的情況下,全面提高測試效率,進而大幅降低測試成本。
產品特性
- FlexOTO(光學測試最佳化)軟體專為 800G/1.6T 和 CPO/NPO 光學多通道測試而設計
- FlexOTO 基本版最佳化軟體授權是 FlexOTO 軟體的入門版,可協助測試系統設計人員建立多通道測試系統
- 可提高量測速率並減少測試系統支出,以實現最低的測試成本
- 可輕鬆完成複雜量測設定,確保最高的量測完整性
- 簡單的 SCPI 介面,可輕鬆整合到整體製造測試流程中
- 將現有 DCA 資產的使用率最大化,一般 SCPI 自動化系統無法做到這一點
- 請瀏覽 FlexOTO 光學測試最佳化解決方案和 N1002A ,以獲得更多資訊。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助