お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ベーシック最適化FlexOTOソフトウェア
FlexOTO最適化ソフトウェアにより、800G/1.6 TおよびCPO/NPOの高レーン数テストにおけるテスト費用を低減
FlexOTO最適化ソフトウェアにより、キーサイトDCA-Mオシロスコープの利用を最適化し、測定の完全性を損なわずにテスト効率を最大化することで、テストコストを削減します。
ハイライト
- 800G/1.6 T、CPO/NPOの光高レーン数テストをターゲットにしたFlexOTO(光テスト 最適化)ソフトウェア
- FlexOTO ベーシック最適化ソフトウェアライセンスは、テストシステム設計者が高チャンネル数のテストシステムを作成することを可能にするFlexOTOソフトウェアのエントリーモデル
- スループットとテストシステム費用のトレードオフを容易に行い、最低のテストコストを達成
- 複雑な測定でも簡単にセットアップができ、最高の測定インテグリティーを保証
- シンプルなSCPIインタフェースにより、製造工程全体のテストフローに容易に統合
- 既存のDCA資産を最大限に活用し、一般的なSCPIによる自動化で達成できる以上のものを
- 詳細はFlexOTO 光テスト最適化ソリューションおよびN1002Aをご覧ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。