FlexOTO 최적화 소프트웨어는 키사이트 DCA-M 오실로스코프의 사용률을 최적화하고 측정 무결성을 해치지 않으면서 테스트 효율을 극대화하여 테스트 비용을 절감합니다.

주요 특징

  • FlexOTO(광학 테스트 최적화) 소프트웨어는 800G/1.6T 및 CPO/NPO 광학 하이 레인 카운트 테스트를 대상으로 설계되었습니다.
  • FlexOTO 기본 최적화 소프트웨어 라이선스는 테스트 시스템 설계자가 채널 수가 많은 테스트 시스템을 구현할 수 있는 FlexOTO 소프트웨어의 기초 모델입니다.
  • 스루풋과 테스트 시스템 지출을 손쉽게 절충하여 최저 테스트 비용을 달성할 수 있습니다.
  • 복잡한 측정을 간단히 설정하여 가장 높은 측정 무결성을 보장합니다.
  • 전체적인 제조 테스트 흐름에 쉽게 통합할 수 있는 간단한 SCPI 인터페이스를 제공합니다.
  • 일반 SCPI 자동화에서 지원하는 것 이상으로 기존 DCA 자산의 사용률을 극대화합니다.
  • 자세한 내용은 FlexOTO 광학 테스트 최적화 솔루션 및 N1002A를 참조하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?