這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 50 ohm 測試夾具可用於探棒校準、偏移校正和效能驗證
- 具備優異的信號完整性,頻寬高達 40 GHz
- 2.92 mm 公頭輸入和 3.5 mm 公頭輸出
- 推薦與 InfiniiMax III、III+ 探棒放大器和頭端結合使用
MX0104A 效能驗證和偏移校正夾具是一個 50 ohm 測試夾具,能夠對 InfiniiMax III/III+ 系列探棒放大器進行校驗和偏移校正,或使用 VNA 驗證該探棒的效能。此夾具在高達 40 GHz 的頻率範圍內擁有良好的信號完整性。MX0104A 是 N5443A 的替代產品。在頻寬小於 13 GHz 時,需要使用 E2655C。
MX0104A 僅包含 50 ohm 測試夾具。您可以選擇選項 001 塑膠支架或選項 N2787A 3D 探棒定位器,它們將幫助您正確定位探棒放大器。
Interested in a MX0104A?
Featured Resources for MX0104A Performance Verification and Deskew Fixture for InfiniiMax Probes
Want help or have questions?