混合信號示波器:20 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道

Keysight MSOV204A Infiniium V 系列示波器提供業界領先的準確度,確保在高速設計的分析與除錯中獲得更深入的洞察。

產品影像
  • Display size

    15.4 inch

  • Maximum memory depth

    2 Gpts

  • Analog channels

    4

  • Maximum sample rate

    80 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    UXR Series

  • Front-end connector size

    3.5 mm

  • Maximum bandwidth

    20 GHz

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

MSOV204A 混合訊號示波器:20 GHz,4 個類比通道加 16 個數位通道
MSOV204A 混合訊號示波器:20 GHz,4 個類比通道加 16 個數位通道

型號:

MSOV204A

數量

選購項目

1

Infiniium 混合訊號示波器 - 20 GHz 80/40 GSa/s 4 通道 | KeysightCare 首年支援服務保證 | 每日啟動協助 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年

1

包含每通道 100 Mpts 記憶體

1

升級 - 適用於 V 系列的可拆卸式 1TB SSD 固態硬碟

1

GPIB 卡介面 - 已安裝

1

性能驗證和去偏斜夾具

1

校驗計畫 - 送回 Keysight - 3 年

焦點訊息

  • 20 GHz 類比頻寬(可升級)
  • 4 個類比通道和 16 個數位通道
  • 高達 80 GSa/s 的取樣率和 2 Gpts 擷取記憶體,可提供更完整的訊號軌跡擷取
  • 更低的雜訊底線(50 mV/格時為 1.54 mVrms)和量測抖動位準(100 fs),可實現出色的訊號完整性
  • 超過 5.5 的有效位數(ENOB)和超過 50 dBc 的無突波動態範圍(SFDR),可確保卓越的量測準確度
  • 多元的抖動、觸發、分析和協定工具(包括 Precision Probe)可改善您的測試

隨附的選項:

  • N2815A MSO/LA 纜線
  • DDR2/3/4 和 LPDDR2/3/4 解碼
  • 50 Mpts 記憶體

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。

Keysight 保固標誌