モデル:
MSOV204A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Proオシロスコープには2つのクラスがあります。XR8-classにはXR8オシロスコープが含まれます。XR9-classにはInfiniium UXRシリーズが含まれます。
ミックスド・シグナル・オシロスコープ:20 GHz、4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル Keysight Infiniium Vシリーズ オシロスコープを使用すれば、業界最高の確度で高速デザインをより詳細に解析/デバッグできます。
Display size
15.4 inch
Maximum memory depth
2 Gpts
Analog channels
4
Maximum sample rate
80 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Brands included
UXR Series
Front-end connector size
3.5 mm
Maximum bandwidth
20 GHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 58,983,456
モデル:
MSOV204A
納期:
数量
オプション
1
Infiniium ミックスドシグナルオシロスコープ - 20 GHz、80/40 GSa/s、4チャネル | KeysightCare アシュアード初年度サポート | 毎日スタートアップアシスタンス | キーサイト保証 - 5年間
1
100 Mpts/CHメモリを搭載
1
アップグレード - Vシリーズ用リムーバブルSSDドライブ - 1TB
1
GPIBカードインターフェース - インストール済み
1
性能検証およびデスキューフィクスチャ
1
校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間
製品同梱物:
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。