オシロスコープファミリー

新しいPro XR8オシロスコープをご紹介

新しいマルチコア、12ビットオシロスコープにより、最大33 GHzまでのデジタル検証を加速します。新しいソフトウェアプラットフォームを基盤とするXR8オシロスコープは、複数の処理コアを活用することで、より高速な解析と応答を実現します。超低ノイズと高ENOBを実現するように設計されたカスタムフロントエンドASICにより、複雑な信号挙動に対する即座の洞察を可能にします。

XR8オシロスコープは、シグナルインテグリティおよびジッタ解析、デバッグおよび可視化ツール、USB、DDR、DisplayPortなどのトランスミッタ・コンプライアンス・アプリケーションを含む、次世代の検証およびコンプライアンス・ソフトウェアをサポートします。性能を損なうことなくベンチスペースを節約できる、小型、軽量、高電力効率の設計で、より高速でクリアな信号解析を実現します。

オシロスコープ用の使用可能なソフトウェアとアクセサリを探す

コンプライアンス、デバッグ、用途別ソフトウェアに加え、プローブ、ケーブル、校正キットなどの各種アクセサリを幅広く取り揃えています。

オシロスコープのユースケースを探る

オシロスコープはさまざまな業界で幅広い測定に対応しています。すべてご確認ください。

「プロダクト・ラーニング・ジャーニー」でエンジニアリングの専門知識を身につける

あらゆるレベルのエンジニア向けに厳選された学習プログラムを通じて、技術知識を深めましょう。製品の基礎知識、測定手法、実用的な動画デモを自分のペースで学び、ますます複雑化するエンジニアリング上の課題にキーサイトのソリューションをどのように活用できるかを習得してください。

オシロスコープの基礎知識、測定手法、およびデモンストレーションを通じて、信号解析やデバッグのスキルを磨きましょう。

よくあるご質問