Choose a country or area to see content specific to your location
MP4302A 是 6kW 主機,提供 400/480 VAC 電源,最多可容納 6 個 SAS 模組插槽,以實現出色的功率和通道密度。
Maximum power
6000 W
Number of outputs
6
Type
Mainframe / 2U
Input voltage
400 V
Maximum current per output
20 A
Maximum voltage per output
160 V
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
N/A
Output response time
N/A
Programming accuracy
N/A
Applications
Photovoltaic testing
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
MP4300 系列是 1kW 太陽能陣列模擬器(SAS)模組化系統,只需 2U 機架空間。 6kW 主機可容納多達 6 個 SAS 模組插槽,以實現出色的功率和通道密度。 此外,SAS 系列提供了一種模擬太空船太陽能電池板的方法,並同時提供最高密度、效率和可靠操作,可大幅減少佔用的機架空間,進而實現最佳的整體擁有成本。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。