Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
MP4302A는 400/480V AC를 지원하는 6kW 메인프레임으로, 최대 6개의 SAS 모듈 슬롯을 수용하여 우수한 전력 및 채널 밀도를 구현합니다.
Maximum power
6000 W
Number of outputs
6
Type
Mainframe / 2U
Input voltage
400 V
Maximum current per output
20 A
Maximum voltage per output
160 V
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
N/A
Output response time
N/A
Programming accuracy
N/A
Applications
Photovoltaic testing
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
MP4300 시리즈는 2U 폼팩터의 1kW 태양 전지판 시뮬레이터(SAS) 모듈형 시스템 제품군입니다. 6kW 메인프레임은 최대 6개의 SAS 모듈 슬롯을 수용하여 뛰어난 전력 및 채널 밀도를 구현합니다. 또한 SAS 시리즈는 우주선 내 태양 전지판을 시뮬레이션하는 동시에 최고의 밀도, 효율적이고 안정적인 작동을 제공하며, 랙 공간을 최소화하여 최고의 총 소유 비용을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.