Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight M9415B 向量收發器將射頻訊號產生與分析,以及加值基頻 I/Q 訊號產生與分析功能整合至 4 插槽精巧型 PXIe 模組中,以協助客戶驗證從基頻 I/Q 到射頻的設計。
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M9415B VXT 向量收發器將寬頻 RF 向量收發器和基頻 I/Q 收發器結合於 4 槽 PXIe 模組中,建立一個用於端對端 RF 和基頻 I/Q 設計驗證和故障排除的單一平台,例如 Wi-Fi 7/8 或 5G NR RF 子系統。
M9415B VXT 結合 X 系列量測應用軟體和 Signal Studio 波形產生工具,為 RF 設計人員和晶片組設計人員提供了堅固的平台,可用於 RF 特性分析和調變訊號分析。結合整合式基頻 I/Q 激勵和分析,M9415B VXT 可精確評估 EVM、ACPR、I/Q 不平衡和非線性失真,確保對整個訊號路徑的發射器線性度和調變保真度進行準確評估。
效能與公用程式
RF 向量收發器:
BBIQ 收發器:
相關軟體
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。