Transceptor vectorial VXT con BBIQ analógico, de 330 MHz a 20 GHz

El transceptor vectorial Keysight M9415B integra la generación y el análisis de señales de RF con la generación y el análisis de señales I/Q de banda base de valor añadido en un módulo PXIe compacto de 4 ranuras, para ayudar a los clientes a validar su diseño desde la banda base I/Q hasta la RF.

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El transceptor vectorial M9415B VXT combina un transceptor vectorial RF de banda ancha y un transceptor I/Q de banda base en un módulo PXIe de 4 ranuras, creando una plataforma única para la validación y resolución de problemas de diseño RF y I/Q de banda base de extremo a extremo, como los subsistemas RF Wi-Fi 7/8 o 5G NR.

Aprovechando las aplicaciones de medición de la serie X y las herramientas de generación de formas de onda Signal Studio, el M9415B VXT proporciona una plataforma robusta para la caracterización de RF y el análisis de señales de modulación para diseñadores de RF y diseñadores de chipsets. Junto con el estímulo y el análisis I/Q de banda base integrados, el M9415B VXT permite una evaluación precisa del EVM, el ACPR, el desequilibrio I/Q y la distorsión no lineal, lo que garantiza una evaluación precisa de la linealidad del transmisor y la fidelidad de la modulación en toda la ruta de la señal.

Rendimiento y utilidades

Transceptor vectorial RF:

  • Análisis de señales vectoriales y generación de señales
  • Rango de frecuencia: 330 MHz a 8,5/13,5/20 GHz
  • Ancho de banda: 400 MHz por defecto, 800 o 1200 MHz opcionales.

Transceptor BBIQ:

  • Entrada y salida BBIQ diferencial analógica, 4 canales cada una
  • Ancho de banda de hasta 600 MHz por canal
  • Rango de voltaje pico de entrada a escala completa: 0,1 a 3 Vpp

Software relacionado

  • Comunicaciones móviles: 5G NR,Advanced ,Advanced , LTE-V2X, NB-IoT y eMTC FDD
  • Conectividad inalámbrica: WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah, WLAN 802.11/ac/ax, WLAN 802.11/be/bn, Bluetooth 5/5.1/5.2/5.3c/6.0
  • Finalidad general: Análisis de modulación vectorial (VMA), OFDM personalizado, medición de amplificadores de potencia.