Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト M9415B ベクタートランシーバーは、RF信号の生成と解析に付加価値のあるベースバンドI/Q信号の生成と解析を統合し、4スロットのコンパクトなPXIeモジュールに搭載することで、お客様がベースバンドI/QからRFまでの設計を検証できるよう支援します。
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M9415B VXTベクトル・トランシーバは、広帯域RFベクトル・トランシーバとベースバンドI/Qトランシーバを4スロットPXIeモジュールに統合し、Wi-Fi 7/8や5G NR RFサブシステムなどのエンドツーエンドのRFおよびベースバンドI/Q設計検証とトラブルシューティングのための単一プラットフォームを構築します。
Xシリーズ測定アプリケーションとSignal Studio波形生成ツールを活用することで、M9415B VXTはRF設計者およびチップセット設計者向けのRF特性評価および変調信号解析のための堅牢なプラットフォームを提供します。統合されたベースバンドI/Q刺激と解析と組み合わせることで、M9415B VXTはEVM、ACPR、I/Q不均衡、非線形歪みを正確に評価し、全信号経路にわたる送信機の線形性と変調忠実度の正確な評価を保証します。
性能とユーティリティ
RF ベクトル・トランシーバ:
BBIQトランシーバ:
関連ソフトウェア
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。